Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line ordering system will be unavailable on Sunday 5 July from 08:00 to 12:00 (UTC+02:00).
We apologise for any inconvenience caused.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión
MLE71905HVUJ84S - SNR
Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, serie MLE estanca,jaula de resina estratificada centrada sobre anillo exterior
En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...