Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 35 mm D - Diámetro exterior 55 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 10 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 41,4 mm d2 - Diámetro exterior anillo interior 40,2 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 48,75 mm D2 - Diámetro interior anillo exterior 50,05 mm a - Punto de aplicación de la carga 12 mm α - Ángulo de contacto 17 ° rs - Radio mínimo de conexión 0,6 mm r1s - Radio mínimo de conexión 0,3 mm Clase de precisión P4S Peso 0,075 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 5 kN C0 - Capacidad de carga estática 3,35 kN Cu - Carga límite de fatiga 0,18 kN f0 - Coeficiente 8.493 Constante de penetración K 1.28 Nivel de precarga 7 Valor de la precarga 0,025 kN Rigidez axial 32 N/µm Rigidez radial 161 N/µm Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C N lim - Velocidad limite lubricación grasa 36000 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 11,886 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 14,114 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 11,08 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 5,54 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,457 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 39,5 mm db min - Diámeto mini apoyo AI 39,5 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 50,5 mm Db max - Diámetro max apoyo AE 50,5 mm r1a - Radio máximo de conexión 0,3 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 0,6 mm
Industry Calcul Factors