Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

MLE71912HVUJ84S - SNR

MLE71912HVUJ84S

Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, serie MLE estanca,jaula de resina estratificada centrada sobre anillo exterior

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior60 mm
D - Diámetro exterior85 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior13 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior68,1 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior66,15 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior78,71 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior80,31 mm
a - Punto de aplicación de la carga23 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Clase de precisiónP4S
Peso0,19 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica9,8 kN
C0 - Capacidad de carga estática7,8 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,44 kN
f0 - Coeficiente8.684
Constante de penetración K0.56
Nivel de precarga8
Valor de la precarga0,24 kN
Rigidez axial160 N/µm
Rigidez radial346 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación grasa18500 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)14,876 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)17,124 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)12,841 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)6,421 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,465 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI65,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI65,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE79,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE79,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,3 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image