• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

MLECH7006CVUJ74S - SNR

MLECH7006CVUJ74S

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior30 mm
D - Diámetro exterior55 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior13 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior38,1 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior36,15 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior48,55 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior50,15 mm
a - Punto de aplicación de la carga13 mm
α - Ángulo de contacto17 °
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de precisiónP4S
Peso0,112 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica8,1 kN
C0 - Capacidad de carga estática4,7 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,27 kN
f0 - Coeficiente7.983
Constante de penetración K1.38
Nivel de precarga7
Valor de la precarga0,04 kN
Rigidez axial35 N/µm
Rigidez radial175 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación grasa38000 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)8,726 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)11,274 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)7,384 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)3,692 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,436 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI35,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI35,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE49,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE49,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,6 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image