Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 50 mm D - Diámetro exterior 72 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 12 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 56,8 mm d2 - Diámetro exterior anillo interior 54,7 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 66,01 mm D2 - Diámetro interior anillo exterior 67,51 mm a - Punto de aplicación de la carga 20 mm α - Ángulo de contacto 25 ° rs - Radio mínimo de conexión 0,6 mm r1s - Radio mínimo de conexión 0,3 mm Clase de precisión P4S Peso 0,129 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 7,1 kN C0 - Capacidad de carga estática 5,3 kN Cu - Carga límite de fatiga 0,34 kN f0 - Coeficiente 8.658 Constante de penetración K 0.61 Nivel de precarga 7 Valor de la precarga 0,06 kN Rigidez axial 90 N/µm Rigidez radial 200 N/µm Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C N lim - Velocidad limite lubricación grasa 22000 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 13,916 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 16,084 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 12,471 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 6,236 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,464 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 54,5 mm db min - Diámeto mini apoyo AI 54,5 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 67,5 mm Db max - Diámetro max apoyo AE 67,5 mm r1a - Radio máximo de conexión 0,3 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 0,6 mm
Industry Calcul Factors