• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

MLECH71911CVDUJ74S - SNR

MLECH71911CVDUJ74S

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior55 mm
D - Diámetro exterior80 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior13 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior63,1 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior61,15 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior73,71 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior75,31 mm
a - Punto de aplicación de la carga17 mm
α - Ángulo de contacto17 °
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Clase de precisiónP4S
Peso0,177 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica10 kN
C0 - Capacidad de carga estática7,6 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,41 kN
f0 - Coeficiente8.566
Constante de penetración K1.05
Nivel de precarga7
Valor de la precarga0,05 kN
Rigidez axial50 N/µm
Rigidez radial250 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación grasa24000 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)13,805 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)16,195 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)11,929 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)5,965 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,46 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI60,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI60,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE74,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE74,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,3 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image