Rodamiento de agujas, anillo macizo, sin anillo interior

MR162412 - NTN

MR162412

Rodamiento de agujas, anillo macizo, sin anillo interior, respaldos laterales, agujero de engrase, dimensiones en pulgadas

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos25,4 mm
D - Diámetro exterior38,1 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior19,05 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorOui/Yes
k - Diámetro agujero2,5 mm
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,068 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica23 kN
C0r - Carga carga estática28,1 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa11000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite16000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
Da max - Diámetro max apoyo AE33 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm