Rodamiento de agujas, anillo macizo, sin anillo interior

MR364824 - NTN

MR364824

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos57,15 mm
D - Diámetro exterior76,2 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior38,1 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorOui/Yes
k - Diámetro agujero3 mm
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,422 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica83,5 kN
C0r - Carga carga estática142 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4700 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite7000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
Da max - Diámetro max apoyo AE69,5 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,5 mm