Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| d6 - Diámetro del agujero en la brida | 9 mm |
| b1 - Largo de la grapa | 20 mm |
| e - Largo interior de la grapa | 17,5 mm |
| h1 - Altura de la grapa | 12 mm |
| s - Espesor de la grapa | 4 mm |
| Peso | 0,035 kg |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Referencia de la tuerca asociada | HM3048, HM3052 |
| Designación de la tuerca asociada | M8x16 |