Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| d6 - Diámetro del agujero en la brida | 12 mm |
| b1 - Largo de la grapa | 32 mm |
| e - Largo interior de la grapa | 24 mm |
| h1 - Altura de la grapa | 15 mm |
| s - Espesor de la grapa | 5 mm |
| Peso | 0,085 kg |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Referencia de la tuerca asociada | HM3084 |
| Designación de la tuerca asociada | M10x20 |