Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Rodamientos insertos
MUC202-10FD - SNR
Inserto de acero inoxidable, diámetro exterior esférico con pasador,fijación por tornillo, junta de estanqueidad con arandela de obturación, grasa alimentaria
Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
B - Ancho anillo interior
31 mm
C - Ancho anillo exterior
17 mm
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación
4,496 mm
d - Diámetro eje
15,875 mm
D - Diámetro exterior AE
47 mm
G - Tamaño tuerca de partie
1/4-28UNF
m - Distancia tuerca de apriete
4,496 mm
r - Radio anillo interior
1
S - Distancia cara al centro del rodamiento
12,7 mm
f0 - Factor
13.2
SW - Tamaño de la llave
3,175 mm
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica
10,9 kN
C0 - Capacidad de carga estática
5,3 kN
Temperatura min de funcionamiento
-20 °C
Temperatura max de funcionamiento
100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso
0,181 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación
3,9 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)
3,066 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)
4,934 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)
4,05 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)