Rodamientos insertos

MUC204-12FD - SNR

MUC204-12FD

Inserto de acero inoxidable, diámetro exterior esférico con pasador,fijación por tornillo, junta de estanqueidad con arandela de obturación, grasa alimentaria

Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Ancho anillo interior31 mm
C - Ancho anillo exterior17 mm
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación4,496 mm
d - Diámetro eje19,05 mm
D - Diámetro exterior AE47 mm
G - Tamaño tuerca de partie1/4-28UNF
m - Distancia tuerca de apriete4,5 mm
r - Radio anillo interior1.5
S - Distancia cara al centro del rodamiento12,7 mm
f0 - Factor13.2
SW - Tamaño de la llave3,175 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica10,9 kN
C0 - Capacidad de carga estática5,3 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,159 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación3,9 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,066 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)4,934 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,05 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,025 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,383 Hz