Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Inserto de acero inoxidable, diámetro exterior esférico con pasador,fijación por tornillo, junta de estanqueidad con arandela de obturación, grasa alimentaria
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR B - Ancho anillo interior 38,1 mm C - Ancho anillo exterior 19 mm C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación 5,1 mm d - Diámetro eje 30 mm D - Diámetro exterior AE 62 mm G - Tamaño tuerca de partie M6x1 m - Distancia tuerca de apriete 5 mm r - Radio anillo interior 1.5 S - Distancia cara al centro del rodamiento 15,9 mm f0 - Factor 13.7 SW - Tamaño de la llave 3 mm
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 16,7 kN C0 - Capacidad de carga estática 9 kN Temperatura min de funcionamiento -20 °C Temperatura max de funcionamiento 100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS Peso 0,31 kg Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación 3,9 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 3,578 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 5,422 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 4,677 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 2,339 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,398 Hz