Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Inserto de acero inoxidable, diámetro exterior esférico con pasador,fijación por tornillo, junta de estanqueidad con arandela de obturación, grasa alimentaria
Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR B - Ancho anillo interior 42,9 mm C - Ancho anillo exterior 20 mm C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación 5,791 mm d - Diámetro eje 36,513 mm D - Diámetro exterior AE 72 mm G - Tamaño tuerca de partie 5/16-24UNF m - Distancia tuerca de apriete 6 mm r - Radio anillo interior 2 S - Distancia cara al centro del rodamiento 17,5 mm f0 - Factor 14 SW - Tamaño de la llave 3,969 mm
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 22 kN C0 - Capacidad de carga estática 12,3 kN Temperatura min de funcionamiento -20 °C Temperatura max de funcionamiento 100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS Peso 0,48 kg Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación 8,3 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 3,582 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 5,418 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 4,7 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 2,35 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,398 Hz