• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

MUCFBL205 - SNR

MUCFBL205

Cuerpo en termoplástico, rodamiento inserto de bolas en acero inoxidable, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación, grasa alimentaria

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento34 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida11,4 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje41,6 mm
B - Ancho anillo interior34,1 mm
d - Diámetro eje25 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento21,8 mm
G - Engrasador1/4"-28
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto120,6 mm
H1 - Distancia lado alojamiento / centro del rodamiento85,7 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación41,3 mm
J3 - Distancia del agujero de montaje al centro del rodamiento46 mm
J4 - Distancia entre los agujeros de fijación28,6 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento70 mm
L2 - Ancho de la brida63,5 mm
N - Dimension agujero de fijación10,7 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento14,3 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica11,9 kN
C0 - Capacidad de carga estática6,3 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,3 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación3,9 N-m