• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

MUCFBL206 - SNR

MUCFBL206

Cuerpo en termoplástico, rodamiento inserto de bolas en acero inoxidable, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación, grasa alimentaria

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento32 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida13,3 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje41,5 mm
B - Ancho anillo interior38,1 mm
d - Diámetro eje30 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento19,3 mm
G - Engrasador1/4"-28
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto138,5 mm
H1 - Distancia lado alojamiento / centro del rodamiento96,5 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación47,6 mm
J3 - Distancia del agujero de montaje al centro del rodamiento52,4 mm
J4 - Distancia entre los agujeros de fijación31,8 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento83 mm
L2 - Ancho de la brida76 mm
N - Dimension agujero de fijación10,7 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento15,9 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica16,7 kN
C0 - Capacidad de carga estática9 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,49 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación3,9 N-m