• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

MUCFPL207-22 - SNR

MUCFPL207-22

Cuerpo en termoplástico, rodamiento inserto de bolas en acero inoxidable, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación, grasa alimentaria

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento34,8 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida15,5 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje46,9 mm
B - Ancho anillo interior42,9 mm
d - Diámetro eje34,925 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento21,5 mm
G - Engrasador1/4"-28
J - Distancia entre los agujeros de fijación92 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento118 mm
N - Dimension agujero de fijación13 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento17,5 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica22 kN
C0 - Capacidad de carga estática12,3 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,74 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación8,3 N-m