Brida

MUCNFL207 - SNR

MUCNFL207

Cuerpo en termoplástico, rodamiento inserto de bolas en acero inoxidable, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación, grasa alimentaria

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento32,8 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida16,1 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje43,4 mm
B - Ancho anillo interior42,9 mm
d - Diámetro eje35 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento18 mm
G - Engrasador1/4"-28
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto163 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación130 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento90 mm
N - Dimension agujero de fijación13 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento17,5 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica22 kN
C0 - Capacidad de carga estática12,3 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,66 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación8,3 N-m