• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

MUCPPL206-20 - SNR

MUCPPL206-20

Cuerpo en termoplástico, rodamiento inserto de bolas en acero inoxidable, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación, grasa alimentaria

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento46 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento27 mm
B - Ancho anillo interior38,1 mm
d - Diámetro eje31,75 mm
G - Engrasador1/4-28 UNF
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento42,9 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento17,8 mm
H2 - Altura del alojamiento83 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación119 mm
L - Largo del alojamiento162 mm
N - Dimension agujero de fijación14 mm
N1 - Largo del agujero de montaje18 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento15,9 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica16,7 kN
C0 - Capacidad de carga estática9 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,538 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación3,9 N-m