• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

MUCTBL207 - SNR

MUCTBL207

Cuerpo en termoplástico, rodamiento inserto de bolas en acero inoxidable, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación, grasa alimentaria

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento47,5 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento32,5 mm
B - Ancho anillo interior42,9 mm
d - Diámetro eje35 mm
E - Profundidad del roscado del agujero de montaje15,5 mm
G - Engrasador1/4-28 UNF
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento47,6 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento18,5 mm
H2 - Altura del alojamiento95 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación82,6 mm
L - Largo del alojamiento110 mm
N - Dimension agujero de fijaciónM10
S - Distancia cara al centro del rodamiento17,5 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica22 kN
C0 - Capacidad de carga estática12,3 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,74 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación8,3 N-m