Cuerpo en termoplástico, rodamiento inserto de bolas en acero inoxidable, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación, grasa alimentaria
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- MUC208FD
- TBL208
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Ancho del alojamiento | 48 mm |
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento | 35 mm |
B - Ancho anillo interior | 49,2 mm |
d - Diámetro eje | 40 mm |
E - Profundidad del roscado del agujero de montaje | 16 mm |
G - Engrasador | 1/4-28 UNF |
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento | 49,2 mm |
H1 - Altura del respaldo del alojamiento | 22,5 mm |
H2 - Altura del alojamiento | 100,5 mm |
J - Distancia entre los agujeros de fijación | 88,9 mm |
L - Largo del alojamiento | 120 mm |
N - Dimension agujero de fijación | M12 |
S - Distancia cara al centro del rodamiento | 19 mm |
PRESTACIONES | |
---|---|
C - Capacidad de carga dinámica | 24,9 kN |
C0 - Capacidad de carga estática | 14,3 kN |
Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 0,9 kg |
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 8,3 N-m |