• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

N1011G1C4 - NTN

N1011G1C4

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula maciza

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior55 mm
D - Diámetro exterior90 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior18 mm
E - Cota sobre rodillos80,5 mm
F - Cota bajo rodillos64,5 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI67,7 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de Juego RadialC4
Peso0,409 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica42 kN
C0 - Capacidad de carga estática44 kN
Cu - Carga límite de fatiga5,4 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite9700 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa8200 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI61,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE85 mm
Db min - Diámetro mini apoyo cara pequeña82 mm
Dc max - Diámetro max de paso AE79 mm
ra max - Radio máximo de conexión1 mm
r1a - Radio máximo de conexión1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image