Referencia N.12649.S04.H100
Una gama completa de RODAMIENTOS UNITARIOS DE CAJAS DE CAMBIOS, con calidad de origen, reflejo de la experiencia NTN y SNR en primer equipo automóvil.
Este producto reemplaza la siguiente referencia:
- N.12135.S04.H100 - SNR
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- N.12649.S04.H100
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Weight | 0,336 kg |
Diámetro exterior 1 | 72 mm |
Ancho 1 | 17 mm |
Diámetro interior 1 | 36 mm |
Código Caja de Cambios | BE1 |