For UK customers only. Please choose the correct Shipment option when confirming order – Economy Express is for France orders only.

Volver

N.208.EG15 - SNR

N.208.EG15

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de poliamida

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Descargas

Fichero 3D

Ficha técnica

POR FAVOR REGÍSTRESE para añadir productos a su cesta
Contacte con nosotros
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior40 mm
D - Diámetro exterior80 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior18 mm
E - Cota sobre rodillos71,5 mm
F - Cota bajo rodillos49,5 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI54 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,36 kg
Product classification image
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica54,4 kN
C0 - Capacidad de carga estática53,8 kN
Cu - Carga límite de fatiga6,6 kN
Nref - Velocidad térmica de referencia7600 tr/min
Nlim - Velocidad límite mecánica11000 tr/min
Nlim - Velocidad limite lubricación aceite8800 tr/min
Nlim - Velocidad limite lubricación grasa7300 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Frecuencia propia anillo exterior (60 rpm)5,727 Hz
BPFI - Frecuencia propia anillo interior (60 rpm)8,273 Hz
FTF - Frecuencia propia jaula (60 rpm)0,409 Hz
BSF - Frecuencia propia cuerpos rodantes (60 rpm)5,318 Hz
DEFINITION DE EYES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI46,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE73,5 mm
Db min - Diámetro mini apoyo cara pequeña72 mm
Dc max - Diámetro max de paso AE69 mm
ra max - Radio máximo de conexión1 mm
r1a - Radio máximo de conexión1 mm
Product classification image
Calcul factors image

Equivalencias