Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de poliamida
En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
d - Diámetro interior | 45 mm |
D - Diámetro exterior | 85 mm |
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 19 mm |
E - Cota sobre rodillos | 76,5 mm |
F - Cota bajo rodillos | 54,5 mm |
d1 - Diámetro exterior apoyo AI | 59 mm |
rs - Radio mínimo de conexión | 1,1 mm |
r1s - Radio mínimo de conexión | 1,1 mm |
Clase de Juego Radial | C3 |
Peso | 0,43 kg |
PRESTACIONES | |
---|---|
C - Capacidad de carga dinámica | 64,8 kN |
C0 - Capacidad de carga estática | 68,9 kN |
Cu - Carga límite de fatiga | 8,4 kN |
Nref - Velocidad térmica de referencia | 6900 tr/min |
Nlim - Velocidad límite mecánica | 9900 tr/min |
Nlim - Velocidad limite lubricación aceite | 8100 tr/min |
Nlim - Velocidad limite lubricación grasa | 6700 tr/min |
Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO | |
---|---|
BPFO - Frecuencia propia anillo exterior (60 rpm) | 6,24 Hz |
BPFI - Frecuencia propia anillo interior (60 rpm) | 8,76 Hz |
FTF - Frecuencia propia jaula (60 rpm) | 0,416 Hz |
BSF - Frecuencia propia cuerpos rodantes (60 rpm) | 5,787 Hz |
DEFINITION DE EYES Y APOYOS | |
---|---|
da min - Diámetro mini apoyo AI | 51,5 mm |
Da max - Diámetro max apoyo AE | 78,5 mm |
Db min - Diámetro mini apoyo cara pequeña | 77 mm |
Dc max - Diámetro max de paso AE | 74 mm |
ra max - Radio máximo de conexión | 1 mm |
r1a - Radio máximo de conexión | 1 mm |