Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de chapa
En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | NTN |
d - Diámetro interior | 55 mm |
D - Diámetro exterior | 100 mm |
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 21 mm |
E - Cota sobre rodillos | 88,5 mm |
F - Cota bajo rodillos | 66,5 mm |
d1 - Diámetro exterior apoyo AI | 70,8 mm |
rs - Radio mínimo de conexión | 1,5 mm |
r1s - Radio mínimo de conexión | 1,1 mm |
Clase de Juego Radial | CN |
Peso | 0,626 kg |
PRESTACIONES | |
---|---|
C - Capacidad de carga dinámica | 64,5 kN |
C0 - Capacidad de carga estática | 62,5 kN |
Cu - Carga límite de fatiga | 7,6 kN |
Nlim - Velocidad limite lubricación aceite | 8200 tr/min |
Nlim - Velocidad limite lubricación grasa | 6900 tr/min |
Tmin - Temperatura mínima | -40 °C |
Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
DEFINITION DE EYES Y APOYOS | |
---|---|
da min - Diámetro mini apoyo AI | 63 mm |
Da max - Diámetro max apoyo AE | 93,5 mm |
Db min - Diámetro mini apoyo cara pequeña | 90 mm |
Dc max - Diámetro max de paso AE | 87 mm |
ra max - Radio máximo de conexión | 1,5 mm |
r1a - Radio máximo de conexión | 1 mm |