Volver

N211EG15 - SNR

N211EG15

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de poliamida

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Descargas

Fichero 3D

Ficha técnica

POR FAVOR REGÍSTRESE para añadir productos a su cesta
Contacte con nosotros
Espec.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

d - Diámetro interior 55 mm
D - Diámetro exterior 100 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 21 mm
E - Cota sobre rodillos 90 mm
F - Cota bajo rodillos 66 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI 70,8 mm
rs - Radio mínimo de conexión 1,5 mm
r1s - Radio mínimo de conexión 1,1 mm
Clase de Juego Radial CN
Peso 0,67 kg
Marca SNR
Product classification image

PRESTACIONES

C - Capacidad de carga dinámica 83,1 kN
C0 - Capacidad de carga estática 94,2 kN
Cu - Carga límite de fatiga 11,5 kN
Nref - Velocidad térmica de referencia 5800 tr/min
Nlim - Velocidad límite mecánica 8300 tr/min
Nlim - Velocidad limite lubricación aceite 6800 tr/min
Nlim - Velocidad limite lubricación grasa 5600 tr/min
Tmin - Temperatura mínima -20 °C
Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FTF - Frecuencia propia jaula 0,423 Hz
BSF - Frecuencia propia cuerpos rodantes 6,346 Hz
BPFO - Frecuencia propia anillo exterior 7,192 Hz
BPFI - Frecuencia propia anillo interior 9,808 Hz

DEFINITION DE EYES Y APOYOS

da min - Diámetro mini apoyo AI 63 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE 93,5 mm
Db min - Diámetro mini apoyo cara pequeña 91 mm
Dc max - Diámetro max de paso AE 88 mm
ra max - Radio máximo de conexión 1,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión 1 mm
Product classification image
Calcul factors image

Equivalencias