• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

N212 - NTN

N212

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de chapa

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior60 mm
D - Diámetro exterior110 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior22 mm
E - Cota sobre rodillos97,5 mm
F - Cota bajo rodillos73,5 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI78,4 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,812 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica76 kN
C0 - Capacidad de carga estática75 kN
Cu - Carga límite de fatiga9,15 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite7600 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa6400 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI68 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE102 mm
Db min - Diámetro mini apoyo cara pequeña100 mm
Dc max - Diámetro max de paso AE96 mm
ra max - Radio máximo de conexión1,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image