Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de poliamida
--> Descubre los precios especiales para la gama de CRB
En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| d - Diámetro interior | 80 mm |
| D - Diámetro exterior | 140 mm |
| B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 26 mm |
| E - Cota sobre rodillos | 127,3 mm |
| F - Cota bajo rodillos | 95,3 mm |
| d1 - Diámetro exterior apoyo AI | 101,5 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 2 mm |
| r1s - Radio mínimo de conexión | 2 mm |
| Clase de Juego Radial | C3 |
| Peso | 1,55 kg |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C - Capacidad de carga dinámica | 139 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 167 kN |
| Cu - Carga límite de fatiga | 19,7 kN |
| N ref - Velocidad térmica de referencia | 4300 tr/min |
| N lim - Velocidad límite mecánica | 5800 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
| FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO | |
|---|---|
| BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) | 7,706 Hz |
| BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) | 10,294 Hz |
| BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) | 6,812 Hz |
| BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) | 3,406 Hz |
| FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) | 0,428 Hz |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | |
|---|---|
| da min - Diámetro mini apoyo AI | 89 mm |
| Da max - Diámetro max apoyo AE | 131 mm |
| Db min - Diámetro mini apoyo cara pequeña | 128,6 mm |
| Dc max - Diámetro max de paso AE | 125,6 mm |
| ra max - Radio máximo de conexión | 2 mm |
| r1a - Radio máximo de conexión | 2 mm |
Industry Calcul Factors