• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

N219EG15 - SNR

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de poliamida

--> Descubre los precios especiales para la gama de CRB

 

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior95 mm
D - Diámetro exterior170 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior32 mm
E - Cota sobre rodillos154,5 mm
F - Cota bajo rodillos112,5 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI120,5 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso2,89 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica205 kN
C0 - Capacidad de carga estática241 kN
Cu - Carga límite de fatiga27 kN
N ref - Velocidad térmica de referencia3800 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica4800 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)7,163 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)9,837 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)6,2 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)3,1 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,421 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI106 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE159 mm
Db min - Diámetro mini apoyo cara pequeña156 mm
Dc max - Diámetro max de paso AE151 mm
ra max - Radio máximo de conexión2 mm
r1a - Radio máximo de conexión2 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image