Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de poliamida
--> Descubre los precios especiales para la gama de CRB
En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| d - Diámetro interior | 100 mm |
| D - Diámetro exterior | 180 mm |
| B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 34 mm |
| E - Cota sobre rodillos | 163 mm |
| F - Cota bajo rodillos | 119 mm |
| d1 - Diámetro exterior apoyo AI | 127,3 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 2,1 mm |
| r1s - Radio mínimo de conexión | 2,1 mm |
| Clase de Juego Radial | CN |
| Peso | 3,5 kg |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C - Capacidad de carga dinámica | 251 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 308 kN |
| Cu - Carga límite de fatiga | 33,9 kN |
| N ref - Velocidad térmica de referencia | 3500 tr/min |
| N lim - Velocidad límite mecánica | 4500 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
| FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO | |
|---|---|
| BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) | 7,174 Hz |
| BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) | 9,826 Hz |
| BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) | 6,253 Hz |
| BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) | 3,127 Hz |
| FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) | 0,422 Hz |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | |
|---|---|
| da min - Diámetro mini apoyo AI | 111 mm |
| Da max - Diámetro max apoyo AE | 169 mm |
| Db min - Diámetro mini apoyo cara pequeña | 165 mm |
| Dc max - Diámetro max de paso AE | 160 mm |
| ra max - Radio máximo de conexión | 2 mm |
| r1a - Radio máximo de conexión | 2 mm |
Industry Calcul Factors