Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

N238 - NTN

N238

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula maciza

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior190 mm
D - Diámetro exterior340 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior55 mm
E - Cota sobre rodillos299 mm
F - Cota bajo rodillos231 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI244,5 mm
rs - Radio mínimo de conexión4 mm
r1s - Radio mínimo de conexión4 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso20,8 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica615 kN
C0 - Capacidad de carga estática770 kN
Cu - Carga límite de fatiga70 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite2200 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa1900 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI206 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE324 mm
Db min - Diámetro mini apoyo cara pequeña303 mm
Dc max - Diámetro max de paso AE296 mm
ra max - Radio máximo de conexión3 mm
r1a - Radio máximo de conexión3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image