• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

N.304.E.G15 - SNR

N.304.E.G15

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de poliamida

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior20 mm
D - Diámetro exterior52 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior15 mm
E - Cota sobre rodillos45,5 mm
F - Cota bajo rodillos27,5 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI31,3 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,153 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica30,7 kN
C0 - Capacidad de carga estática26 kN
Cu - Carga límite de fatiga3,15 kN
N ref - Velocidad térmica de referencia12000 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica17000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,767 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)6,233 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)3,809 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)1,905 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,377 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI26,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE48 mm
Db min - Diámetro mini apoyo cara pequeña46 mm
Dc max - Diámetro max de paso AE43 mm
ra max - Radio máximo de conexión1 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image