Volver

N305EG15C3 - SNR

N305EG15C3

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de poliamida

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Descargas

Fichero 3D

Ficha técnica

POR FAVOR REGÍSTRESE para añadir productos a su cesta
Contacte con nosotros
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
d - Diámetro interior25 mm
D - Diámetro exterior62 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior17 mm
E - Cota sobre rodillos54 mm
F - Cota bajo rodillos34 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI38,1 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso0,242 kg
MarcaSNR
Product classification image
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica40,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática36,3 kN
Cu - Carga límite de fatiga4,45 kN
Nref - Velocidad térmica de referencia9900 tr/min
Nlim - Velocidad límite mecánica14000 tr/min
Nlim - Velocidad limite lubricación aceite11000 tr/min
Nlim - Velocidad limite lubricación grasa9500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FTF - Frecuencia propia jaula0,386 Hz
BSF - Frecuencia propia cuerpos rodantes4,173 Hz
BPFO - Frecuencia propia anillo exterior4,25 Hz
BPFI - Frecuencia propia anillo interior6,75 Hz
DEFINITION DE EYES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI31,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE55,5 mm
Db min - Diámetro mini apoyo cara pequeña55 mm
Dc max - Diámetro max de paso AE51 mm
ra max - Radio máximo de conexión1 mm
r1a - Radio máximo de conexión1 mm
Product classification image
Calcul factors image