Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas . Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo .
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 30 mm D - Diámetro exterior 72 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 19 mm E - Cota sobre rodillos 62,5 mm F - Cota bajo rodillos 40,5 mm d1 - Diámetro exterior apoyo AI 44,9 mm rNs - Radio mínimo de conexión 1,1 mm rs - Radio mínimo de conexión 1,1 mm Clase de Juego Radial C3 Peso 0,353 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 63 kN C0 - Capacidad de carga estática 50 kN Cu - Carga límite de fatiga 6,15 kN N lim - Velocidad limite lubricación aceite 13200 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 9300 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 36,5 mm dc min - Diámetro min de paso AI 44 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 65,5 mm Db min - Diámetro mini apoyo cara pequeña 64 mm ra max - Radio máximo de conexión 1 mm r1a - Radio máximo de conexión 1 mm
Industry Calcul Factors