Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas . Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo .
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 40 mm D - Diámetro exterior 90 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 23 mm E - Cota sobre rodillos 80 mm F - Cota bajo rodillos 52 mm d1 - Diámetro exterior apoyo AI 57,6 mm rs - Radio mínimo de conexión 1,5 mm r1s - Radio mínimo de conexión 1,5 mm Clase de Juego Radial CN Peso 0,658 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 98,5 kN C0 - Capacidad de carga estática 81,5 kN Cu - Carga límite de fatiga 9,95 kN N lim - Velocidad limite lubricación aceite 10200 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 7200 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 48 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 82 mm Db min - Diámetro mini apoyo cara pequeña 81,5 mm ra max - Radio máximo de conexión 1,5 mm r1a - Radio máximo de conexión 1,5 mm
Industry Calcul Factors