Volver

N308EG15C3 - SNR

N308EG15C3

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de poliamida

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Descargas

Fichero 3D

Ficha técnica

POR FAVOR REGÍSTRESE para añadir productos a su cesta
Contacte con nosotros
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
d - Diámetro interior40 mm
D - Diámetro exterior90 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior23 mm
E - Cota sobre rodillos80 mm
F - Cota bajo rodillos52 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI57,5 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso0,656 kg
MarcaSNR
Product classification image
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica80,3 kN
C0 - Capacidad de carga estática78 kN
Cu - Carga límite de fatiga9,5 kN
Nref - Velocidad térmica de referencia7000 tr/min
Nlim - Velocidad límite mecánica9500 tr/min
Nlim - Velocidad limite lubricación aceite7600 tr/min
Nlim - Velocidad limite lubricación grasa6400 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FTF - Frecuencia propia jaula0,394 Hz
BSF - Frecuencia propia cuerpos rodantes4,502 Hz
BPFO - Frecuencia propia anillo exterior4,727 Hz
BPFI - Frecuencia propia anillo interior7,273 Hz
DEFINITION DE EYES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI48 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE82 mm
Db min - Diámetro mini apoyo cara pequeña81 mm
Dc max - Diámetro max de paso AE77 mm
ra max - Radio máximo de conexión1,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión1,5 mm
Product classification image
Calcul factors image