Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de poliamida
En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
d - Diámetro interior | 55 mm |
D - Diámetro exterior | 120 mm |
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 29 mm |
E - Cota sobre rodillos | 106,5 mm |
F - Cota bajo rodillos | 70,5 mm |
d1 - Diámetro exterior apoyo AI | 77,5 mm |
rs - Radio mínimo de conexión | 2 mm |
r1s - Radio mínimo de conexión | 2 mm |
Clase de Juego Radial | CN |
Peso | 1,48 kg |
PRESTACIONES | |
---|---|
C - Capacidad de carga dinámica | 137 kN |
C0 - Capacidad de carga estática | 143 kN |
Cu - Carga límite de fatiga | 17,4 kN |
Nref - Velocidad térmica de referencia | 5300 tr/min |
Nlim - Velocidad límite mecánica | 7100 tr/min |
Nlim - Velocidad limite lubricación aceite | 5600 tr/min |
Nlim - Velocidad limite lubricación grasa | 4700 tr/min |
Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO | |
---|---|
BPFO - Frecuencia propia anillo exterior (60 rpm) | 5,178 Hz |
BPFI - Frecuencia propia anillo interior (60 rpm) | 7,822 Hz |
FTF - Frecuencia propia jaula (60 rpm) | 0,398 Hz |
BSF - Frecuencia propia cuerpos rodantes (60 rpm) | 4,713 Hz |
DEFINITION DE EYES Y APOYOS | |
---|---|
da min - Diámetro mini apoyo AI | 64 mm |
Da max - Diámetro max apoyo AE | 111 mm |
Db min - Diámetro mini apoyo cara pequeña | 108 mm |
Dc max - Diámetro max de paso AE | 105 mm |
ra max - Radio máximo de conexión | 2 mm |
r1a - Radio máximo de conexión | 2 mm |
![Calcul factors image](https://eshop-api.ntn-snr.com/medias/CRB-1R-ES.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njg0M3xpbWFnZS9qcGVnfGg5Ny9oODQvODkzNzY5MDgyNDczNC9DUkJfMVJfRVMuanBnfDQ3NzRlNzVlM2EzMTNkM2RmZDIxNTEyYWVlMWY4MGVlYThiOWI0YzQ3MGNmZDA2YTc0NzZmNTRlYzI0NzRkOWI)