• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

N.316.E.G15 - SNR

N.316.E.G15

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de poliamida

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior80 mm
D - Diámetro exterior170 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior39 mm
E - Cota sobre rodillos151 mm
F - Cota bajo rodillos101 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI110,4 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso4,12 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica259 kN
C0 - Capacidad de carga estática287 kN
Cu - Carga límite de fatiga32,7 kN
N ref - Velocidad térmica de referencia3800 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica4900 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)5,21 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)7,79 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,842 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,421 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,401 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI91 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE159 mm
Db min - Diámetro mini apoyo cara pequeña153 mm
Dc max - Diámetro max de paso AE147 mm
ra max - Radio máximo de conexión2 mm
r1a - Radio máximo de conexión2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image