• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamiento de caja de cambios vehículo turismo

N.41517.H300 - SNR

N.41517.H300 - SNR

Rodamiento de caja de cambios vehículo turismo

Una gama completa de RODAMIENTOS UNITARIOS DE CAJAS DE CAMBIOS, con calidad de origen, reflejo de la experiencia NTN y SNR en primer equipo automóvil.

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Width 1 (Gearbox)17 mm
Internal diameter n°1 (Gearbox)30 mm
External diameter 1 (Gearbox)58 mm
Código Caja de CambiosC546 / M40 / M38
Weight0,21 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaCitroen, Peugeot231798Fiat55558534

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoCitroenJumperJUMPER III06/2006 => 04/2014--FiatDUCATODUCATO03/2008 => 10/2011--FiatDUCATODUCATO III06/2006 => 10/2011--PeugeotBoxerBOXER III06/2006 => 04/2014--ToyotaAURISAURIS II03/2008 => 10/2011--