Rodamiento de agujas, anillo macizo, separable, con anillo interior

NA0-30X45X26ZW - NTN

NA0-30X45X26ZW

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior30 mm
D - Diámetro exterior45 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior26 mm
F - Cota bajo rodillos35 mm
E - Cota sobre rodillos40 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorOui/Yes
k - Diámetro agujero2,5 mm
Agujero de lubricación en el anillo interiorNon/No
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,157 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica26,1 kN
C0r - Carga carga estática50 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa7500 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite11000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI32 mm
db - Diámetro apoyo AI39,4 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE43 mm
Db - Diámetro apoyo AE eje liso35,6 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm