• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodillo de leva con anillo interior

NA2200XLL/3AS - NTN

NA2200XLL/3AS

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior10 mm
D - Diámetro exterior30 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior13,8 mm
F - Cota bajo rodillos14 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior14 mm
e - Diámetro de entrada rodillo o de la arandela20 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Rodamiento con / sin jaulaAvec
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,06 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica7,55 kN
C0r - Carga carga estática9 kN
Carga de la pista cílidrinca de rodillo7,55 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa10000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima100 °C