Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| d - Diámetro interior | 12 mm |
| D - Diámetro exterior | 32 mm |
| C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior | 13,8 mm |
| F - Cota bajo rodillos | 16 mm |
| B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 14 mm |
| e - Diámetro de entrada rodillo o de la arandela | 22 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 0,3 mm |
| Rodamiento con / sin jaula | Avec |
| Clase de Juego Radial | CN |
| Clase de precisión | P0 |
| Peso | 0,067 kg |

| PRESTACIONES | | Cr - Capacidad carga dinámica | 8,1 kN |
| C0r - Carga carga estática | 10,3 kN |
| Carga de la pista cílidrinca de rodillo | 8,05 kN |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 9500 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 100 °C |