Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 20 mm D - Diámetro exterior 47 mm C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior 17,8 mm F - Cota bajo rodillos 25 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 18 mm e - Diámetro de entrada rodillo o de la arandela 33 mm R - Radio de la pista rodillo 500 mm rs - Radio mínimo de conexión 0,3 mm Rodamiento con / sin jaula Avec Clase de Juego Radial CN Clase de precisión P0 Peso 0,176 kg
PRESTACIONES Cr - Capacidad carga dinámica 16,9 kN C0r - Carga carga estática 22,9 kN Carga de la pista esférica del rodillo 4,7 kN N lim - Velocidad limite lubricación grasa 6000 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 100 °C