Rodillo de leva con anillo interior

NA2207LL/3AS - NTN

NA2207LL/3AS

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior35 mm
D - Diámetro exterior72 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior22,7 mm
F - Cota bajo rodillos42 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior23 mm
e - Diámetro de entrada rodillo o de la arandela50 mm
R - Radio de la pista rodillo500 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Rodamiento con / sin jaulaAvec
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,506 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica26,3 kN
C0r - Carga carga estática47,5 kN
Carga de la pista esférica del rodillo8,05 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa3600 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima100 °C