Rodamiento de agujas, anillo macizo, con anillo interior

NA4824 - NTN

NA4824

Rodamiento de agujas, anillos macizos, con anillo interior, respaldos laterales

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior120 mm
D - Diámetro exterior150 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior30 mm
F - Cota bajo rodillos130 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
s - Desplazamiento axial máximo0,8 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorOui/Yes
k - Diámetro agujero3,5 mm
Agujero de lubricación en el anillo interiorNon/No
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso1,17 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica99,5 kN
C0r - Carga carga estática233 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa2100 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite3100 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI125 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE145 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm