Rodamiento de agujas, anillo macizo, con anillo interior

NA4840 - NTN

NA4840

Rodamiento de agujas, anillos macizos, con anillo interior, respaldos laterales

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior200 mm
D - Diámetro exterior250 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior50 mm
F - Cota bajo rodillos220 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
s - Desplazamiento axial máximo1,5 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorOui/Yes
k - Diámetro agujero3,5 mm
Agujero de lubricación en el anillo interiorNon/No
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso5,84 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica231 kN
C0r - Carga carga estática705 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa1200 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite1800 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI208 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE242 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,5 mm