Rodamiento de agujas, anillo macizo, con anillo interior

NA4904LL/3AS - NTN

NA4904LL/3AS

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior20 mm
D - Diámetro exterior37 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior18 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior17 mm
F - Cota bajo rodillos25 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorOui/Yes
k - Diámetro agujero2,5 mm
Agujero de lubricación en el anillo interiorOui/Yes
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,08 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica15,2 kN
C0r - Carga carga estática19,9 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa8000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima100 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI22 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE28 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE35 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm