Rodamiento de agujas, anillos macizos, con anillo interior, respaldos laterales, agujero de engrase
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| d - Diámetro interior | 40 mm |
| D - Diámetro exterior | 62 mm |
| C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior | 22 mm |
| F - Cota bajo rodillos | 48 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 0,6 mm |
| s - Desplazamiento axial máximo | 1 mm |
| Agujero de lubricación en el anillo exterior | Oui/Yes |
| k - Diámetro agujero | 2,5 mm |
| Agujero de lubricación en el anillo interior | Non/No |
| Clase de Juego Radial | CN |
| Clase de precisión | P0 |
| Peso | 0,232 kg |

| PRESTACIONES | | Cr - Capacidad carga dinámica | 43,5 kN |
| C0r - Carga carga estática | 66,5 kN |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 5500 tr/min |
| N lim - Velocidad limite lubricación aceite | 8500 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | | da min - Diámetro mini apoyo AI | 44 mm |
| Da max - Diámetro max apoyo AE | 58 mm |
| ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 0,6 mm |