Rodamiento de agujas, anillos macizos, con anillo interior, respaldos laterales, agujero de engrase
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| d - Diámetro interior | 120 mm |
| D - Diámetro exterior | 165 mm |
| C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior | 45 mm |
| F - Cota bajo rodillos | 135 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 1,1 mm |
| s - Desplazamiento axial máximo | 2 mm |
| Agujero de lubricación en el anillo exterior | Oui/Yes |
| k - Diámetro agujero | 3,5 mm |
| Agujero de lubricación en el anillo interior | Non/No |
| Clase de Juego Radial | CN |
| Clase de precisión | P0 |
| Peso | 2,84 kg |

| PRESTACIONES | | Cr - Capacidad carga dinámica | 180 kN |
| C0r - Carga carga estática | 380 kN |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 2000 tr/min |
| N lim - Velocidad limite lubricación aceite | 3000 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | | da min - Diámetro mini apoyo AI | 126,5 mm |
| Da max - Diámetro max apoyo AE | 158,5 mm |
| ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 1 mm |